Produkt in den Warenkorb gelegt

Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced

SL23120 Series HeNe Laser Power Supply

×
Produkt #18-972 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€440,00
Stk. 1+
€440,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
OEM
Compatible Laser Models:
Hinweis:
Advanced power supplies include an active filter to reduce current ripple and noise.  Additional heat sinking is not required.
Modellnummer:
L23 Series
Compatible Laser Stock Number:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
4.25 x 3.30 x 1.20

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (W):
2.5-25
Eingangsstrom (A):
3 (Max. Current Draw)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Ausgangsspannung (V):
1700
Ausgangsstrom (mA):
4.9
Stecker:
High Voltage Alden Connector
Eingangsspannung (V):
10-14 DC

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbesserte Stabilität
  • Hervorragende Strahlausrichtung
  • Längere Nutzungsdauer

Die Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum nutzen das patentierte "Close-Cathode-Design", welches die Wärmestabilität und Leistungsstabilität verbessert. Ein patentierter Feldkonzentrator ermöglicht ein schnelles Einschalten. Außerdem besitzen diese HeNe-Laser von Lumentum exakt ausgerichtete zylindrische Gehäuse mit zylindrischen Laserköpfen sowie elektrische Verbindungssysteme zur einfachen Systemintegration. Durch ihre robuste Konstruktion sind die Helium-Neon-Laser von Lumentum selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Achten Sie bei der Verwendung eines vom Benutzer bereitgestellten Netzteils darauf, dass die elektrischen Spezifikationen des Lasers nicht überschritten werden, dies kann zu Schäden führen und fällt nicht unter die Garantie. 220-V-Netzteile sind separat erhältlich. Die HeNe-Laser erfüllen die Anforderungen nach 21CFR1040 und IEC 825-1:1993.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

Zubehör

Titel   Compatible Laser Stock Number   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 100/110/220 (AC) #11-390 €850,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 15-22.5mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 100/110/220 (AC) #11-391 €1.050,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381-RCD-05P Rezertifiziert €527,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 100-250, 60/50Hz #11-381 €680,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4-Schrauben-Modell, Laser-Adapterplatte #62-720, #62-721, #62-723, #62-724, #62-725, #62-726, #62-727, #62-728, #62-729, #62-731, #62-732 - #61-344 €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Feststellschrauben-Modell, Laser-Adapterplatte #62-714, #62-715, #62-716, #62-717, #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 - #61-262 €215,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-379 €460,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-380 €460,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #11-382 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 22-30 DC #11-383 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 10-14 DC #11-384 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-718, #62-719, #62-720, #62-721, #64-103, #64-104 24 DC #11-385 €340,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 100/110/220 (AC) #11-386 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-718, #62-719, #64-103, #64-104 100/110/220 (AC) #11-387 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388 €1.050,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, AC, US Plug (Recertified 05-P) #62-726, #62-727 100/110/220 (AC) #11-388-RCD-05P Rezertifiziert €840,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 2mW HeNe Laser, AC, US Plug #62-720, #62-721 100/110/220 (AC) #11-389 €800,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-965 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 20-30 DC #18-966 €340,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 10-14 DC #18-967 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 24 VDC, Bare Wire Leads #62-726, #62-727 20-30 DC #18-968 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 5-7mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-722, #62-723, #62-724, #62-725 10-14 DC #18-969 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 10mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-726, #62-727 10-14 DC #18-970 €500,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Advanced #62-714, #62-715, #62-716, #62-717 10-14 DC #18-971 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Power Supply for 1.5-2.0mW Hene Laser, 12 VDC, Advanced #64-103, #64-104 10-14 DC #18-972 €440,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.