Produkt in den Warenkorb gelegt

Netzteil für 15 -20 mW HeNe-Laser, 230 V

×
Produkt #35-223 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.900,00
Stk. 1+
€1.900,00
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
  • Ausgezeichnete Stabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Präzise Ausrichtung

Die Helium-Neon-Laser (HeNe) von Lasos haben ein robustes mechanisches Design, ausgezeichnete Strahlqualität und lange Laufzeiten von bis zu 30.000 Stunden. Zur einfachen Integration haben die HeNe-Laser von Lasos ein stabiles zylindrisches Gehäuse, welches präzise zu dem Strahl ausgerichtet ist und einen sicheren Schutz für die Laserröhre und die interne Elektronik bietet. Jedes Modul benötigt ein spezielles Netzteil mit Schlüssel, um eine stabile rauscharme Ausgangsleistung zu liefern. Die HeNe-Laser von Lasos sind ideal für eine große Bandbreite von Anwendungen geeignet, wie Spektroskopie, Metrologie, industrielle Messungen oder konfokale Lasermikroskopie.

Bitte beachten Sie: Das benötigte Netzteil wird separat angeboten. Spannungswandler erforderlich für den Einsatz in Regionen mit 120 V.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Netzteil für 15 -20 mW HeNe-Laser, 230 V #35-223 €1.900,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Netzteil für 10 mW HeNe-Laser, 230 V #35-222 €1.733,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Netzteil für 0,5 mW HeNe-Laser, 230 V #35-221 €1.133,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Netzteil für 2 mW HeNe-Laser, 230 V #35-220 €1.133,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Netzteil für 5 mW HeNe-Laser, 230 V #35-219 €1.400,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.