Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 10 LEDs

#34-884: Polarizer Accessory for 10 LED Bar Light

#34-884: Polarizer Accessory for 10 LED Bar Light

#34-884: Polarizer Accessory for 10 LED Bar Light
×
Produkt #34-884 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Stk. 1+
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
  • Einfache Integration von Zeilenabtastungszubehör zur Linienerzeugung oder Dunkelfeldbeleuchtung

Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux erweitern die Einsatzmöglichkeiten, da der Emissionswinkel des Lichts vom Benutzer modifiziert werden kann. Zur Veränderung des Lichtemissionswinkels müssen lediglich die Halteschrauben gelöst und das LED-Fenster entfernt werden, um Zugang zu dem Linsen-Array zu erhalten. Dann kann die Linsen-Array-Höhe auf eine der drei markierten Positionen eingestellt werden. Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux enthalten drei wechselbare Fenster: ein transparentes, ein halb-diffuses und ein stark streuendes Fenster. Durch Anbau des optionalen Polfilters bzw. des Zeilenabtastungszubehörs unter dem transparenten Fenster kann eine Spiegelung beseitigt bzw. eine linienförmige Beleuchtung geschaffen werden. Dank der flexiblen und einfachen Modifikation durch den Benutzer eignen sich diese Lichtleisten ideal für viele Anwendungsarten.

Bitte beachten: Es werden ein Netzteil 24 V sowie ein Anschlusskabel M12 mit Buchse und Stecker benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung RGB #15-876 €417,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Stromversorgung für Effilux LED-Beleuchtung, EU-Adapter #15-875 €286,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 1 LED #34-881 €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 5 LEDs #34-882 €55,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linescanzubehör für Leuchtleiste mit 5 LEDs #34-883 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 10 LEDs #34-884 €70,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linescanzubehör für Leuchtleiste mit 10 LEDs #34-885 €165,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Polarisationszubehör für Leuchtleiste mit 15 LEDs #34-886 €85,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linescandiffusionszubehör für Leuchtleiste mit 15 LEDs #34-887 €185,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12 innen auf außen, 5 Pins, 2 m #34-869 €55,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M12 innen auf offene Kabelenden, 5 Pins, 2 m #34-870 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schwenkbarer Anbauadapter #34-889 €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.