Produkt in den Warenkorb gelegt

polarisierender Spannungstester

×
Produkt #34-521 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Stk. 1+
€25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Polarizing Film

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Black carrying case included.
  • Ideal für Spannungsprüfungen
  • Geeignet zur Prüfung der Linsenhärtung
  • Aufbewahrungstasche wird mitgeliefert

Dieser handliche Tester für Spannungsprüfungen im Hosentaschenformat eignet sich ideal zur Prüfung von Spannungen in Flüssigkristallen, Kunststoffen und Edelsteinen. Der Spannungstester zeigt die Bruchlinien und Risse, die für das bloße Auge bzw. viele Lupen nicht sichtbar sind. Dieser Spannungstester eignet sich außerdem zur Prüfung der Härtung von Linsen, da er das Malteserkreuzmuster sichtbar macht, das nur bei ordnungsgemäß gehärteten Linsen entsteht. Die Abmessungen des Testers betragen 3" x 3" im zusammengeklappten und 3" x 6" Zoll im geöffneten Zustand. Eine schwarze Aufbewahrungstasche wird mitgeliefert.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.