Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polarisationstester

Polarization Tester

×
Produkt #37-699 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,00
Stk. 1+
€37,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Polarization Tester

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
200.00
Dicke (mm):
0.75
Aufbau:
Polarizing Film
Breite (mm):
20.00

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
42
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zur Bestimmung der Polarisationsrichtung von linearen und zirkularen Polarisationsfiltern
  • Bequemes und leichtes Handgerät
  • Ideal zur Überprüfung der Polarisationsfilterausrichtung
  • Ausgezeichnet geeignet für die Bestimmung der Polarisationsrichtung von LCDs

Mit dem TECHSPEC® Polarisationstester lassen sich verschiedene Eigenschaften unbekannter Polarisationsfilter ermitteln, bei linearen Polarisationsfiltern beispielsweise die Polarisationsrichtung und bei zirkularen Polarisationsfiltern die Drehrichtung. Dieses benutzerfreundliche, kompakte Handgerät ist mit allen gefassten und ungefassten Polarisationsfiltern kompatibel. Es ermöglicht mit seinen verschiedenen Bereichen den Test von linear polarisiertem Licht sowie die Bestimmung der Drehrichtung bei zirkular polarisiertem Licht (links- bzw. rechtszirkular). Der TECHSPEC® Polarisationstester ist eine ideale Möglichkeit, um den richtigen Polarisationsfilter zu identifizieren bzw. die exakte Ausrichtung in einer Anwendung zu überprüfen. Vor dem Test müssen im Interesse optimaler Ergebnisse alle Schutzfolien von dem Polarisationsfilter entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Als Halterung für den Polarisationstester wird Artikel #54-997 empfohlen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nicht verstellbarer Filterhalter, 40 mm quadratisch #54-997 €87,50 Stk. 10+ €79,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.