Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationserhaltende Faser, Hybrid-FC, NA 0,12, 970-1550 nm, 1 m

FC/PC to FC/APC Connector

×
Produkt #25-983 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€199,00
Stk. 1-4
€199,00
Stk. 5+
€179,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Patchcord
Fasertyp:
PM980-XP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (m):
1 +0.075/-0.0
Material Hülle:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.12
Ausrichtungswellenlänge (nm):
1064
Wellenlängenbereich (nm):
970 - 1550
Modenfelddurchmesser (nm):
6.6 ± 0.5µm @ 980nm
Auslöschungsverhältnis:
22dB (Min)
24dB (Typ.)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/PC to FC/APC
Einfügungsverlust (dB):
0.70dB (Max)
0.50dB (Typ.)
Verlust (dB):
50 (FC/PC)
60 (FC/APC)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 70
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to 85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 460-1625 nm
  • Extinktionsverhältnis bis zu 25 dB
  • Standardlängen 1 m oder 2 m

Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Typische Extinktionsverhältnisse zwischen 18 - 25 dB erhalten die Eingangspolarisationsrichtung. Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Telekommunikation und faseroptische Sensorik. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.