Wir bieten schnelle Modifikationen unserer Katalogoptiken oder kundenspezifische Designs an und bringen Ihr optisches System von der Entwicklung über die Prototypen bis zur Serienfertigung! Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Stecker:
FC/PC
Länge (m):
2 +0.075/-0.0
Numerische Apertur NA:
0.12
Betriebstemperatur (°C):
0 to 70
Typ:
Patchcord
Ausrichtungswellenlänge (nm):
630
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to 85
Wellenlängenbereich (nm):
620 - 850
Material Hülle:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Einfügungsverlust (dB):
1.20dB (Max)
1.00dB (Typ.)
Modenfelddurchmesser (nm):
4.5 ± 0.5µm @ 630nm
Auslöschungsverhältnis:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis
Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Typische Extinktionsverhältnisse zwischen 18 - 25 dB erhalten die Eingangspolarisationsrichtung. Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker sind ideal für Strahlübertragungen, Telekommunikation und faseroptische Sensorik. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.