Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationserhaltende Faser mit hohem Extinktionsverhältnis, Hybrid-FC, NA 0,12, 1270-1625 nm, 1 m

FC/PC to FC/APC Connector

×
Produkt #25-997 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€266,00
Stk. 1-4
€266,00
Stk. 5+
€239,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Modenfelddurchmesser (nm):
9.3 ± 0.5µm @ 1300nm
Verlust (dB):
50 (FC/PC)
60 (FC/APC)

Product Details

Fasertyp:
PM1300-XP

Physical & Mechanical Properties

Länge (m):
1 +0.1/-0.0
Material Hülle:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key

Optical Properties

Numerische Apertur NA:
0.12
Ausrichtungswellenlänge (nm):
1310
Wellenlängenbereich (nm):
1270 - 1625
Auslöschungsverhältnis:
30dB (Min)
33dB (Typ.)
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Performance

Einfügungsverlust (dB):
0.30dB (Max)
0.20dB (Typ.)

Hardware & Interface Connectivity

Stecker:
FC/PC to FC/APC

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
0 to 70
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to 85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • FC/PC-, FC/APC- oder Hybridstecker
  • Fasern für Wellenlängen von 970 – 1625 nm
  • Extinktionsverhältnis bis zu 33 dB
  • Ideal für IR-Laser mit 980, 1064, 1310 und 1550 nm

Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis sind mit FC/PC- oder FC/APC-Steckern verfügbar. Die Versionen mit Hybridstecker ermöglichen einen Anschluss von FC/PC- oder FC/APC-Steckern und sorgen so für eine größere Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Bei der spezifizierten Ausrichtungswellenlänge bieten die Fasern ein Extinktionsverhältnis zwischen 30 und 33 dB und sorgen so für eine hohe Erhaltung der Eingangspolarisation. Polarisationserhaltende optische Fasern mit Stecker und hohem Extinktionsverhältnis sind ideal für die Telekommunikation, die Interferometrie und den Quantenschlüsselaustausch. Damit die Fasern einfach erkannt und integriert werden können, ist auf jedem Stecker der Steckertyp eingraviert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.