Produkt in den Warenkorb gelegt

Punktquellenmikroskop (PSM) mit 10X-Objektiv

With Objective

With Objective
×
Produkt #73-423 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24.850,00
Stk. 1+
€24.850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Teledyne FLIR BFS-U3-16SM
Hinweis:
Integrated 635nm LED and 640nm laser diode for lighting
Kompatible Objektive:
4X, 10X, and 20X Nikon Objectives
Kamera:
Teledyne FLIR BFS-U3-16SM
Winkelempfindlichkeit (arcsec):
1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
189 x 107 x 31
Gewicht (g):
600
Laterale Empfindlichkeit (µm):
0.1 with 10X objective
Axiale Empfindlichkeit (µm):
±2 with 10X objective
Winkelbereich (°):
+/-1.4

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
> 17 mm with 10x objective

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochpräzises Inspektionstool ohne Interferometer
  • Messung von Krümmungsradius, Prüfung von Linsenausrichtung
  • Tragbar, Stromversorgung über USB
  • Ermöglicht präzise optische Ausrichtung

Das Punktquellenmikroskop ist ein modernes Tool für die schnelle und präzise Ausrichtung optischer Systeme. Durch die konfokale Hellfeld-Bildgebung und die auto-stigmatische Mikroskopie stellt dieses Mikroskop sicher, dass jede Komponente perfekt gemäß den Konstruktionsspezifikationen zentriert und fokussiert ist. Das Mikroskop senkt die Systemkosten erheblich, da es geringere mechanische Toleranzen für Optiken und Halterungen ermöglicht, und ist somit ideal für die Inspektion und Montage von einfachen Optiken bis hin zu komplexen Systemen wie Spektrometern und asphärischen Spiegeln. Das Punktquellenmikroskop wird über USB mit Strom versorgt, ist tragbar und einfach zu nutzen und mit dem mitgelieferten Softwarepaket sofort einsatzbereit. Die hohe Empfindlichkeit und die Möglichkeit die optische Leistung zu überprüfen machen das Mikroskop ideal für die Qualitätssicherung und für Produktionsumgebungen.

Technische Informationen

PSMAlign™ software is designed to measure the distance of a reflected or transmitted focused point image relative to the PSM optical axis. It also provides detailed image size and shape through a 16-bit intensity file, which can be downloaded in CSV or PNG format. Additionally, when the microscope objective is removed, the PSM functions as an autocollimator to measure angles by converting µm shown in the software to arc seconds.

Key Features:

  • Two windows for tracking image location: one displays the camera view in pixels, the other in µm, depending on magnification.
  • Adjustable zoom via mouse scroll, with an orange box indicating the object space location in the camera window.
  • Magenta cross marks the optical axis of the PSM, and coordinates show the image centroid relative to the cross.
  • Automatic exposure control, adjustable shutter speed, and gain settings to prevent pixel saturation.
  • Intensity control for two light sources within the PSM using sliders.
  • The Bright laser enhances visibility under most lighting conditions, aiding alignment.

Open source and Python-based, the software allows users to modify it for specific needs. A forthcoming update will include data logging with a customizable time base.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Objektivadapter (C-Mount) #73-425 Neu €180,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinkliger Anbau für PSM #73-426 Neu €1.700,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verkippbühne für PSM #73-427 Neu €3.100,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.