Produkt in den Warenkorb gelegt

PM150-50C Thermosäulen-Leistungs-Messkopf, 300mW - 150W, USB

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-414 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.905,00
Stk. 1+
€1.905,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PM150-50C
Coherent Part Number: 1168348
Typ:
Meterless
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
1 - 150
Kühlmethode:
Water/Air
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
50

Optische Eigenschaften

Kalibrierwellenlänge (nm):
10600
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.19 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Elektronische Spezifikationen

Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
80 (air-cooled)
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
300mW - 150W

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
2.5
Computerschnittstelle:
USB

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.