Produkt in den Warenkorb gelegt

PM150-50C Thermosäulen-Leistungs-Messkopf, 300mW - 150W, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-415 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.550,00
Stk. 1+
€1.550,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
50
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1
Kalibrierwellenlänge (nm):
514
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
1 - 150
Max. intermittierende Leistung, <5min (W):
80 (air-cooled)
Kühlmethode:
Water/Air
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
300mW - 150W
Max. Leistungsdichte (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Kompatible Messgeräte:

Product Details

Modellnummer:
PM150-50C
Coherent Part Number: 1098412

Optical Properties

Wellenlängenbereich (nm):
250 - 11000
Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 11

Sensor

Sensor:
Thermopile

Hardware & Interface Connectivity

Kabellänge (m):
2.0
Computerschnittstelle:
DB25

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer Dynamikbereich
  • Zertifiziert nach ISO 17025

Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren sind die ideale Lösung zur Messung der Laserleistung von Lasern im Dauerstrichbetrieb sowie der Laserpulsenergie bei gepulsten Lasern. Thermosäulensensoren nutzen die Absorption und wandeln die einfallende Laserstrahlung in Wärme um, die dann an einen Kühlkörper abgeführt wird. Die Temperaturdifferenz zwischen dem Absorber und dem Kühlkörper erzeugt durch ein Thermoelement ein elektrisches Signal. Im Gegensatz zu Halbleitersensoren können Thermosäulensensoren hohe Leistungen messen und besitzen eine geringe Wellenlängenabhängigkeit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.