Produkt in den Warenkorb gelegt

PLC (Programmierbarer Logic Controller) I/O Hirose-Kabel 6 Pin 10 m

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467

PLC (Programmable Logic Controller) I/O Cable Hirose 6 Pin 10m, #68-467
×
Produkt #68-467 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Stk. 1+
€125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (#33-300) nicht inklusive.

Technische Informationen

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
¼-20-Montageadapter für Basler ace #88-517 €14,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
¼-20-Montageadapter für Basler ace L GigE #17-711 €39,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromkabel 12V DC / Hirose 6 Pin #68-466 €64,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PLC (Programmierbarer Logic Controller) I/O Hirose-Kabel 6 Pin 10 m #68-467 €125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GPIO- & Stromversorgungskabel für Kameraserie ace von Basler, offene Enden, 10 m #88-516 €67,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SFTP 5 m #68-470 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 10 m #68-471 €18,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 20 m #68-472 €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 30 m #68-473 €41,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
GigE-Kabel Cat 6 SSTP 50 m #68-474 €134,00   Angebotsanfrage