Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink Autofokus-Monochromkamera PL-D775MU-S-AFE-BL, USB 3.0

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

×
Produkt #14-177 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€770,00
Stk. 1+
€770,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
PL-D
Modellnummer:
PL-D775MU-S-AFE-BL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g):
35.8
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
ON Semi MT9P031
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Sensorformat:
1/2.5"
Auflösung (Megapixel):
5.00
Pixel (h x v):
2,592 x 1,944
Pixelgröße, h x v (μm):
2.2 x 2.2
Sensorfläche, h x v (mm):
5.7 x 4.28
Bildrate (fps):
14.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
107μs - 2s
Dynamikbereich (dB):
60
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
Not Specified

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Gewinde & Montage

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • M12-Platinenkameras (S-Mount)
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsscharfstellung

Pixelink® Autofokus-Platinenkameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 ermöglichen eine schnelle Punkt-zu-Punkt-Fokussierung mit nur einem Tastendruck, indem sie die Integration von Flüssiglinsen nutzen. Diese USB 3.0 Platinenkameras verfügen über eine M12-Objektivhalterung (S-Mount). Dank der lückenlosen Flüssiglinsensteuerung über die mitgelieferte Software und die einfache Integration mittels Pixelink SDK eignen sich diese Kameras ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie das Lesen von Barcodes und die Biometrie.

Hinweis: Platinenkameras mit freiliegender Elektronik sind für die Systemintegration vorgesehen und für Endverbraucher möglicherweise nicht geeignet. Flüssiglinse ist nicht enthalten.
Wählen Sie für den Einstieg bitte Ihre Kamera und die entsprechenden TECHSPEC® M12-Objektive mit Flüssiglinse aus der Rubrik „Zubehör“. Diese Objektive sind in den Brennweiten 6 mm, 8 mm, 12 mm und 16 mm erhältlich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 6 mm Brennweite #37-521 €440,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Pixelink SDK Version 4 #58-179 €625,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 8 mm Brennweite #37-522 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 12 mm Brennweite #37-523 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M12-Objektiv mit Flüssiglinse, 16 mm Brennweite #37-524 €440,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.