Pixelink® Kameras mit USB 3.0 sind hochauflösende Hochgeschwindigkeitskameras für Anwendungen von der Biometrie bis zur Betriebsüberwachung. Pixelink® Kameras mit USB 3.0 besitzen Auflösungen bis 20 Megapixel, Bildfrequenzen bis 170 fps, dank USB 3.0 einen hohen Datendurchsatz und können über den USB-Anschluss auch mit Strom versorgt werden. Die rechtwinkligen Gehäusekonfigurationen besitzen außerdem einen GPIO-Anschluss zur Triggerauslösung und erleichtern so die Systemintegration. Die Kameras mit USB 3.0 sind zudem mit Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1" erhältlich und eignen sich ideal für die Prüfung von Schweißnähten, Platinen und Flachbildschirmen.
Titel | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 2 m | #89-403 | €62,00 Angebotsanfrage |
|
||
Pixelink USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m | #89-404 | €72,00 Angebotsanfrage |
|
||
8-Pin-Hirose Trigger-Kabel, mit Druckknopf | #89-405 | €234,00 Angebotsanfrage |
|
||
8-Pin-Hirose Trigger-Kabel, offene Enden | #89-406 | €103,00 Angebotsanfrage |
|
||
Pixelink μScope Profi-Mikroskopiesoftware | #89-851 | €1.450,00 Angebotsanfrage |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports | #89-539 | €80,00 Angebotsanfrage |
|
||
Pixelink SDK Version 4 | #58-179 | €625,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 8 mm | #86-569 | €950,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 12 mm | #86-570 | €725,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 16 mm | #86-571 | €725,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 25 mm | #86-572 | €575,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 35 mm | #86-573 | €575,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der HP-Serie, 50 mm | #86-574 | €675,00 Angebotsanfrage |
|
||
Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm | #86-410 | €430,00 Angebotsanfrage |
|
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.