Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink PL-D721MU-BL, 1/2", 1,3 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
Produkt #89-380 Kontakt
×
Ähnliche Kameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.345,00
Stk. 1+
€1.345,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
PL-D
Modellnummer:
PL-D721MU-BL

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Gewicht (g):
35.8
Gehäuse:
Board Level

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
ON Semi VITA 1300
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1/2"
Auflösung (Megapixel):
1.30
Pixel (h x v):
1,280 x 1,024
Pixelgröße, h x v (μm):
4.8 x 4.8
Sensorfläche, h x v (mm):
6.14 x 4.92
Bildrate (fps):
150.00
Pixeltiefe:
8/10 bit
Belichtungszeit:
1μs - 4.33s
Dynamikbereich (dB):
53
Bildverarbeitungsstandard:
USB3 Vision v1.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
Not Specified

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
USB 3.0
Stecker:
USB 3.0, Micro-B
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Side Panel
GPIO-Steckertyp:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Betriebssystem:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-45 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich

Pixelink® Kameras mit USB 3.0 sind hochauflösende Hochgeschwindigkeitskameras für Anwendungen von der Biometrie bis zur Betriebsüberwachung. Pixelink® Kameras mit USB 3.0 besitzen Auflösungen bis 20 Megapixel, Bildfrequenzen bis 170 fps, dank USB 3.0 einen hohen Datendurchsatz und können über den USB-Anschluss auch mit Strom versorgt werden. Die rechtwinkligen Gehäusekonfigurationen besitzen außerdem einen GPIO-Anschluss zur Triggerauslösung und erleichtern so die Systemintegration. Die Kameras mit USB 3.0 sind zudem mit Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1" erhältlich und eignen sich ideal für die Prüfung von Schweißnähten, Platinen und Flachbildschirmen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 2 m #89-403 €62,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink USB-3.0-Kabel Typ-A auf Micro-B (verschraubbar), 3 m #89-404 €72,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8-Pin-Hirose Trigger-Kabel, mit Druckknopf #89-405 €234,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
8-Pin-Hirose Trigger-Kabel, offene Enden #89-406 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink μScope Profi-Mikroskopiesoftware #89-851 €1.450,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 Schnittstellenkarte mit 4 Ports #89-539 €80,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Pixelink SDK Version 4 #58-179 €625,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 4 mm #33-300 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 6 mm #33-301 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 8 mm #33-307 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 12 mm #33-303 €260,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm #33-304 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 25 mm #33-305 €260,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.