Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink SDK Version 4

×
Produkt #58-179 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1+
€625,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Das Pixelink® SDK beinhaltet eine vollständige Programmierungsoberfläche sowie ein Anwendungsbeispiel mit Quelltext, LabVIEW™ Wrappern und kompletter Dokumentation. Das SDK ist mit Visual Basic, Visual C und Visual C++ für Windows™ 2000, XP und Vista (32-Bit) kompatibel. Mit dem SDK können Pixelink® Kameras einfach in kundenspezifische Anwendungen eingebunden werden. Die Programmierschnittstelle (API) basiert auf einem objektorientierten Modell, bei dem die Kamera alle Informationen über ihre Fähigkeiten und Funktionen enthält. Eine kleine Auswahl der API-Funktionen kann verwendet werden, um die von der Kamera unterstützten Eigenschaften zu bestimmen und zu steuern. Die Integration ist einfach und schnell. Das SDK beinhaltet die Pixelink® Developer’s Application, eine Beispielanwendung, die die Kamerafunktionen steuert und die Kameraleistung demonstriert. Die Developer’s Application bietet Integratoren Beispiele (mit komplettem Quelltext) wie eine Pixelink® Kamera in komplexe Anwendungen integriert werden kann. Die Developer's Application verfügt außerdem über eine API Funktionsspeicherung. Damit wird jede API-Einstellung mit Ihren Einstellwerten, die im GUI erfasst wird, gespeichert.

Um den Kunden immer über neue Softwarekorrekturen, Softwarebereitstellungen und Quelltexte zu informieren, versendet Pixelink® mit jedem Kauf eines Pixelink® SDK eine Registrierungskarte und eine Registrierungsnummer. Wenn der Kunde einmal über das Onlineregistrierungscenter registriert ist, bietet Pixelink® die akutellste Software, Beispielquelltexte und Dokumentationen.

Bitte beachten Sie: Pixel Capture ist eine kostenlose Software zur Kamerasteuerung, mit der Kameraeinstellungen über eine benutzerfreundliche GUI verändert werden können. Pixelink SDK 4 ist ein kostenpflichtiges Software Development Kit und vor allem für Kunden geeignet, die ihre eigenen Kameraanwendungen entwickeln möchten. Das Pixelink SDK beinhaltet alle Werkzeuge, die für die Entwicklung eigener Anwendungen unter Verwendung der Pixelink API benötigt werden. So sind C/C++ Header- und Bibliotheksdateien enthalten und Sie können Code in C, C++ oder .NET schreiben, der Funktionen in der Pixelink API aufruft. 

  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsfokus
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle USB 3.0

Die Pixelink® Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0 erlauben eine problemlose Integration und Steuerung der Flüssiglinsen. Da die Flüssiglinse an die Kamera angeschlossen wird, kann die Flüssiglinse auch direkt über die Kamera gesteuert werden. Es ist kein separater Treiber notwendig, um eine schnelle und kontinuierliche Fokussteuerung zu erreichen. Dank dieses einfachen Autofokussystems eignen sich die Kameras ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Barcodeleser, Inspektionen und biomedizinische Anwendungen. Die Pixelink® Autofokus-Kameras mit USB 3.0 sind kompatibel mit unseren TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie, die sich durch eine hohe Bildauflösung auszeichnen und die Integration einer Flüssiglinse erlauben.

Bitte wählen Sie eine Kamera und unter "Zubehör" das entsprechende Cx-Flüssiglinsen-Objektiv. Die Objektive sind mit Brennweiten von 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm erhältlich und können sofort an die Autofokus-Kameras für Flüssiglinsen angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: Das Bildverarbeitungsobjektiv mit Flüssiglinse gehört nicht zum Lieferumfang. Wählen Sie ein Objektiv mit Festbrennweite aus unserer Cx-Flüssiglinsen-Serie aus.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.