Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink® PL-X9512CG-T, 1,1", 12 MP, 10GigE PoE, C-Mount-Kamera, Farbe

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
Produkt #23-882 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.155,00
Stk. 1+
€4.155,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Camera
Hersteller:
Pixelink
Kamera-Familie:
PL-X Series
Modellnummer:
PL-X9512CG-T

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
125 x 57 x 57
Gewicht (g):
560.0
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
Sony IMX253
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
12.00
Pixel (h x v):
4,096 x 3,000
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
14.1 x 10.4
Bildrate (fps):
65.00
Pixeltiefe:
8/12 bit
Belichtungszeit:
Not Specified
Dynamikbereich (dB):
70
Bildverarbeitungsstandard:
10GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
GigE (PoE)
Stecker:
GiGE, USB 3.0, Micro-C
Stromversorgung:
PoE or USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 non-isolated GPIOs
Synchronisation:
Hardware and Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
M12 X-Coded (8-pin)

Gewinde & Montage

Gewinde:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0°C to 50°C
Lagerungstemperatur (°C):
-45°C to 85°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 7,0 bis 24,0 Megapixeln
  • Voll kompatibel mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK

Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras mit 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle bieten eine hohe Qualität und zuverlässigen Bildtransfer mit Cat6a-Kabeln bei Kabellängen von bis zu 100 m. Die Kameras mit Global Shutter erreichen mit den Sony Pregius Sensoren der 2., 3. und 4. Generation Auflösungen von bis zu 24 MP und Bildraten bis 154 FPS. Zusätzlich bieten die Kameras Power over Ethernet (PoE), Trigger over Ethernet (ToE) und IEEE1588-Uhrzeit-Sychronisierung (PTP) sowie Kompatibilität mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK. Pixelink PL-X 10GigE-Kameras sind ideal für das dreidimensionale Mapping, die analytische Forschung, AR/VR-Anwendungen, die automatisierte Inspektion und Life-Science-Anwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 1 m #23-891 €130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 2 m #23-892 €182,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 5 m #23-893 €203,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 10 m #23-894 €234,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® RJ45-Koppler weiblich auf weiblich #23-895 €11,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.