Produkt in den Warenkorb gelegt

Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 1 m

Cable lengths and connectors may vary by stock number. Shown here is #23-893

×
Produkt #23-891 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Stk. 1+
€130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
GigE Cable
Modellnummer:
PL-CC-29

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE), 10x schneller als GigE
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 7,0 bis 24,0 Megapixeln
  • Voll kompatibel mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK

Pixelink® PL-X 10GigE-Kameras mit 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle bieten eine hohe Qualität und zuverlässigen Bildtransfer mit Cat6a-Kabeln bei Kabellängen von bis zu 100 m. Die Kameras mit Global Shutter erreichen mit den Sony Pregius Sensoren der 2., 3. und 4. Generation Auflösungen von bis zu 24 MP und Bildraten bis 154 FPS. Zusätzlich bieten die Kameras Power over Ethernet (PoE), Trigger over Ethernet (ToE) und IEEE1588-Uhrzeit-Sychronisierung (PTP) sowie Kompatibilität mit Pixelink Aufnahmesoftware und SDK. Pixelink PL-X 10GigE-Kameras sind ideal für das dreidimensionale Mapping, die analytische Forschung, AR/VR-Anwendungen, die automatisierte Inspektion und Life-Science-Anwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
POE-Injektor (Power over Ethernet), ein Port #68-469 €71,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 1 m #23-891 €130,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 2 m #23-892 €182,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 5 m #23-893 €203,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® Cat6a-Kabel, M12 mit X-Kodierung männlich auf RJ45 männlich, 10 m #23-894 €234,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink® RJ45-Koppler weiblich auf weiblich #23-895 €11,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.