Produkt in den Warenkorb gelegt

Piezo-Fokusmodul für M12-Objektive

×
Produkt #19-972 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€480,00
Stk. 1+
€480,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
M12 Lens Weight: <16g

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Bi-directional)
Verstellweg (mm):
6
Größe (mm):
26x26x25
Belastbarkeit (g):
<5
Wiederholbarkeit (mrad):
±0.003
Auflösung (μrad):
1
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
<10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Piezo Ultrasonic Linear Motor
Stromversorgung:
Included USB A-C Adapter

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ermöglicht großen Fokusbereich für M12-Objektive
  • Kompaktes Gehäuse: 26 x 26 x 25 mm
  • 6 mm Bewegung entlang der Z-Achse

Das Piezo-Fokusmodul für M12-Objektive nutzt kleine Ultraschall-Linearaktuatoren („TULAs“), um eine Bewegung mit geringem Rauschen, hoher Linearität, einer Auflösung im Submikrometerbereich und ohne Spiel zu erreichen. Das Modul wird zwischen Kamera und Objektiv angebracht und ermöglicht über eine Bewegung von 6 mm einen großen Fokusbereich für die meisten M12-Objektive (S-Mount-Objektive). Piezo-Fokusmodule besitzen einen eingebetteten Controller sowie Strom- und Datenschnittstellen (UART oder I2C) mit einem flachen Kabel mit 5 Pins oder einer Mikro-USB-Verbindung (USB-Kabel ist inklusive). Die Kombination aus Modul und M12-Objektiv ist ideal für leichte OEM-Systeme und Systeme in speziellen Umgebungen, wie z. B. in Bereichen mit starken elektromagnetischen Interferenzen. Die Module haben Halterungen mit einem Lochabstand von 22 mm und können über Schrauben mit dem Gewinde M1,4 x 3,5 mm an Platinenkameras befestigt werden.

Bitte beachten Sie: Je nach Platinenkamera können kundenspezifische Halterungen benötigt werden. 

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.