Produkt in den Warenkorb gelegt

T-Mount-Objektivadapter für Pentax-Kamera mit K-Mount (PK-Mount), Bajonett

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832

T-Mount Lens Adapter for M42 Type 1 Mount Camera, External Thread, #42-832 T-Mount Lens Adapter for Nikon F-Mount Camera, Bayonet, #42-835 T-Mount Lens Adapter for Olympus OM Camera, Bayonet, #42-837 T-Mount Lens Adapter for Canon EF/EF-S Mount Camera, Bayonet, #54-350
×
Produkt #42-833 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,00
Stk. 1-4
€32,00
Stk. 5+
€30,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Gewinde & Montage

Gewinde:
Camera Body Mount: Pentax K-Mount (PK-Mount)
Lens Mount: T-Mount (M42 x 0.75)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
  • Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden

Vergrößern Sie die Funktion Ihrer 35 mm SLR-Kamera (Single Lens Reflex), indem Sie den T-Mount-Adapter hinzufügen. Kann über ein externes Gewinde (S) oder über ein Bajonett (B) an der Kamera befestigt werden. Bietet ein T-Innengewinde, an das T-Mount-Objektive und unsere Komponenten mit T-Mount passen. Nicht für Autofokuskameras geeignet, außer für Minolta Maxxum™ (Minolta-Maxxum™-Adapter nicht passend für Maxxum i oder Maxxum si).

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.