Produkt in den Warenkorb gelegt

Oryx® ORX-10G-245S8M 10GigE, monochrom

Mehr Produkte von Teledyne FLIR

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
Produkt #20-252 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.775,00
Stk. 1+
€4.775,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Hersteller:
FLIR
Kamera-Familie:
Oryx®
Modellnummer:
ORX-10G-245S8M

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60 x 60 x 115
Gewicht (g):
508
Gehäuse:
Full

Sensor

Bufferspeicher:
240MB
Sensortyp:
Sony IMX530
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
1.2"
Auflösung (Megapixel):
24.60
Pixel (h x v):
5,320 x 4,600
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
14.58 x 12.61
Bildrate (fps):
44.00
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
7μs - 30s
Dynamikbereich (dB):
70.48
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
13.8

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Videoausgang:
10GigE
Stecker:
GigE interface with Screw Locks
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
GPIOs:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose (HR10)

Gewinde & Montage

Gewinde:
Built-in 1/4-20 Tripod Mount Adapter
Mount:
F-Mount (With #20-256)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE)
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 3,2 bis 31 Megapixeln
  • Unterstützt Systemintegration über 4K60, 12 Bit
  • Stativadapter inklusive bei größeren Oryx®-Modellen

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE: Hohe Bandbreite, prämiertes Kameradesign  

Zuverlässige Bildaufnahme bei hoher Geschwindigkeit 

Die Oryx 10GigE-Kamerafamilie ermöglicht die Erfassung von Bildern mit 4K Auflösung und 12 Bit bei über 60 Bildern pro Sekunde und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s. Die stabile und zuverlässige Datenübertragung wird durch die Kombination mit einer Adapterkarte von Myricom und dem Packet-Resend-Feature weiter verbessert. Eine Auswahl von verschiedenen Sensoren bietet Auflösungen zwischen 3,2 und 31 Megapixeln. 
Zu den Oryx-Funktionen gehören eine Uhrzeitsynchronisierung nach IEEE1588 und die vollständige Kompatibilität mit häufig verwendeter Drittanbieter-Software, die GigE Vision unterstützt. Die 10GBASE-T-Schnittstelle ist ein bewährter und häufig verwendeter Standard, der zuverlässige Datenübertragung bei Kabellängen über 50 Metern bei den kostengünstigen CAT6A-Kabeln und bis zu 30 Metern bei CAT5e ermöglicht. 

Hinweis: Für die Kameras ORX-10G-310S9 und ORX-10G-245S8 wird ein F-Mount-Adapter benötigt (wird separat verkauft).

Eigenschaften

  • Farb- oder Monochromsensoren
  • Verschiedene Bildtriggeroptionen beinhalten bis zu 8 Sequencer-Sets mit 2 Features
  • Pixel-Binning, Dezimierung, ROI
  • Bildverarbeitung auf Kamera inklusive Gamma, LUT und Schärfe

Anwendungen 

  • Veranstaltungen in Stadien
  • Sicherheitsüberwachung
  • Fertigungsautomatisierung
  • Verkehrsüberwachung
  • Inspektionssysteme

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet-Karte #16-033 €270,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx GPIO-Kabel 12 Pins, 4,5 m #19-802 €68,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx GPIO-Kabel 12 Pins mit Stromversorgung #19-803 €96,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativadapter für Oryx mit 64 mm #19-804 €44,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® F-Mount-Adapter #20-256 €200,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Auswahl-Assistent für Objektive

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.