Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune Steuermodul 4 | EL-E-4

Mehr Produkte von Optotune

Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590

×
Produkt #87-590 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€322,00
Stk. 1+
€322,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Höhe (mm):
13.00
Länge (mm):
77.00
Breite (mm):
19.00

Elektronische Spezifikationen

Max. Ausgangsfrequenz (kHz):
>100
Betriebsstrom (mA):
-250 to +250
Energieverbrauch (W):
0.05 - 1.1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB Type A (to PC), 0.5mm pitch 6-way FPC (to lens)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zur Ansteuerung von elektrisch fokussierbaren Optotune-Linsen
  • Steuerbereich -250 bis +250 mA mit einer Präzision von 12 Bit
  • Treibersoftware als Download erhältlich

Die Steuermodule 4 und 4i für Optotune-Linsen sind einfache Werkzeuge, um die fokussierbaren Linsen von Optotune zu steuern. Das elektrische Industriesteuermodul 4i (#88-940) wurde speziell für fokussierbare Optotune-Linsen mit Hirose-Verbindung entwickelt, während das elektrische Steuermodul 4 (#87-590) mit den fokussierbaren Optotune-Linsen mit FPC-Verbindung kompatibel ist. Die über eine USB-Schnittstelle versorgten Steuermodule 4 und 4i für elektrisch fokussierbare Optotune-Linsen bieten eine I2C-Sensorauslesung zur Temperaturkompensation und zur Ansteuerung Rechtecks-, Dreiecks- oder Sinuswellen von 0,2–1000 Hz. Die Steuermodule beinhalten außerdem einen Mikrocontroller mit 8 Bit und 16 MHz sowie 32 KB Flash-Speicher und können ideal als eigenständiges Gerät oder in OEM-Anwendungen eingesetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge #88-941 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 5 m Länge #23-852 €145,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge #33-468 €132,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.