Produkt in den Warenkorb gelegt

Adapter für Stangen für FWR-Filterräder

×
Produkt #28-745 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Stk. 1+
€104,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Modellnummer:
AP134

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Eingebauter Controller für einfache Konfiguration
  • Auswechselbare Filterhalter für Optiken mit 32 mm (7 Positionen) oder 25 mm D. (10 Positionen)
  • Kostenlose Software verfügbar

Die motorisierten Filterräder von Zaber™ können über eine USB- bzw. RS-232-Schnittstelle oder manuell in beide Richtungen über einen Knopf mit Markierungen gesteuert werden. Die Filterräder haben Eingangs- und Ausgangsgewinde mit C-Mount und können einfach mit Kameras, Lasern oder zusätzlichen Mechaniken kombiniert werden. Es ist ein Betrieb bei konstanter Geschwindigkeit (Velocity-Modus) oder in konstanten Schritten (Index-Modus) möglich. Die motorisierten Filterräder von Zaber™ können einfach in Reihe geschaltet werden, haben einen Schrittmotor mit einem eingebauten Encoder und werden inklusive auswechselbaren Filterhaltern geliefert. Die Filterräder sind ideal für den Einsatz mit Mikroskopen, Kameras und Videosystemen, die mehrere Filteroptionen benötigen.

Die kostenlose und intuitive Software von Zaber ermöglicht eine automatisierte Steuerung aller kompatiblen motorisierten Produkte von Zaber. Die Software ist kompatibel mit seriellen Schnittstellen, USB, Ethernet oder IoT und bietet eine hervorragende Möglichkeit zur Verbindung der Geräte, wobei auch einfach zwischen den Geräten gewechselt und jedes einzeln angesteuert werden kann. Einen Link zum Herunterladen der Software finden Sie hier.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.