Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® hochempfindlicher Sensor für optische Leistung 1098401 | UV, 250-400 nm

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #88-413 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Stk. 1+
€980,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
OP-2 UV
Coherent Part Number: 1098401
Kalibrierungenauigkeit (%):
±8
Kühlmethode:
Air
Kompatible Messgeräte:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser aktive Fläche (mm):
6.0

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
250 - 400

Sensor

Sensor:
Silicon

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
30
Min. Eingangsstrahlleistung (nW):
10
Auflösung (nW):
1
Leistungsbereich:
10nW - 30mW

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Kabellänge (m):
1.8
Computerschnittstelle:
DB-25

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer #59-970 €575,00   Angebotsanfrage