Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus SZX7 0,5X C-Mount Adapter

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #11-123 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€985,00
Stk. 1+
€985,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
U-TV0.5XC-3 / U-V105C48
Hersteller:
Olympus

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
0.50X

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Das Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop liefert mit seinem Galilei-Optiksystem höchste Bildgenauigkeit bei hohen Auflösungen. Das Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ist zur Bilddokumentation videokompatibel und kann zur präzisen Verstellung an Stative mit Befestigungsarm angebaut werden. Außerdem besitzt das SZX7 einen eingebauten Klick-Stopp-Mechanismus, mit dem bestimmte Vergrößerungseinstellungen wieder aufgerufen werden können. Dank der Vielzahl erhältlicher Objektive und Okulare sind höchste Ebenheit des Bildfeldes für verschiedenste Proben oder Anwendungen sowie eine Bildgebung selbst mit schwer zugänglichen Proben möglich.

Technische Informationen

Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop
Beschreibung Artikelnr.
Mikroskop Hauptkörper (benötigt)
SZX7 Stereomikroskop Hauptkörper #88-103
Stativ (eins benötigt)
Standard-Auflicht-Stativ mit umkehrbarer Grundplatte #88-207
Stativ mit LED-Beleuchtung für Auflicht und Hintergrundbeleuchtung #88-208
Tubus (einer benötigt)
30° binokularer Tubus #88-106
30° trinokularer Tubus (Kameraadapter benötigt)  #88-107
Okulare (zwei benötigt)
10X WF-Okular (Ramsden) #88-108
15X WF-Okular (Ramsden) #88-109
20X WF-Okular (Ramsden) #88-110
30X WF-Okular (Ramsden) #88-111
Objektive (eins benötigt)
1X achromatisches Objektiv #88-112
1,25X achromatisches Objektiv #88-113
0,75X plan-achromatisches Objektiv #88-114
2X plan-achromatisches Objektiv #88-115
1X plan-apochromatisches Objektiv #88-116
Kameraadapter (einer benötigt zur Video- & Bildaufnahme)
1X Kameraadapter inkl. C-Mount-Koppler #88-209
0,63X C-Mount Adapter #88-119
0,5X C-Mount Adapter #88-120
Optionales Zubehör
Verstellbare Bühne für Standard-Stativ #88-123

 

Olympus SZX7 Spezifikationen
Objektiv 10X Okular
#88-108
15X Okular
#88-109
20X Okular
#88-110
30X Okular
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Vergr. Bildfeld (mm) Vergr. Bildfeld (mm) Vergr. Bildfeld (mm) Vergr. Bildfeld (mm)
0,5X 4X-28X 55 - 7,8 6X-42X 40 - 5,7 8X -56X 31,3 - 4,5 12X-84X 17,5 - 2,5
0,75X 6X-42X 36,7 - 5,2 9X-63X 26,7 - 3,8 12X-84X 20,8 - 3 18X-126X 11,7 - 1,7
1X 8X-56X 27,5 - 3,9 12X-84X 20 - 2,9 16X-112X 15,6 - 2,2 24X-168X 8,8 - 1,3
1,25X 10X-70X 22 - 3,1 15X-105X 16 - 2,3 20X-140X 12,5 - 1,8 30X-210X 7,0 - 1,0
1,5X 12X-84X 18,3 - 2,6 18X-126X 13,3 - 1,9 24X-168X 10,4 - 1,5 36X-252X 5,8 - 0,83
2X 16X-112X 13,8 - 1,9 24X-168X 10 - 1,4 32X-224X 7,8 - 1,1 48X-336X 4,4 - 0,63
Olympus Comparison of Features
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
Affordably priced with high resolving power Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61
Utilizes a Greenough optical system Brighter, higher resolution images
  Utilizes an advanced Galilean optical system

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus verstellbare Bühne für Standard-Stativ #88-123 €348,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus SZX7 0,63X C-Mount Adapter #11-122 €985,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Olympus SZX7 0,5X C-Mount Adapter #11-123 €985,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Zahnstangentrieb für Stative #33-195 €311,00 Stk. 5+ €295,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.