Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv 1,5X für Olympus SZ51/SZ61

Mehr Produkte von Olympus

SZ51/SZ61 1.5X Objective Lens, #88-130

×
Produkt #88-130 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Stk. 1+
€240,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
110AL1.5X / 1-S821
Hersteller:
Olympus

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Variable Vergrößerungsbereiche
  • Kompatibel mit Kameras durch trinokularen Aufbau (optional)
  • Verschiedene Stative und Konfigurationen
  • Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ebenfalls erhältlich

Die Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope werden in den Life Sciences eingesetzt, da sie sowohl eine hohe Bildqualität als auch eine ausreichende Schärfentiefe für verschiedenste Mikroskopieanwendungen in der Biologie bieten. Die Olympus SZ51/SZ61 Zoom-Stereomikroskope verwenden ein Greenough-Optiksystem mit einem Konvergenzwinkel von 10° und zeichnen sich durch hervorragende Ebenheit des Bildfeldes sowie hohe Bildqualität, Detailliertheit und genaue Farbwiedergabe aus. Jedes Mikroskop besitzt benutzerfreundliche Bedienelemente an der Vorderseite, einen Anschlag für das Zoomverstellrad für schnell wieder aufrufbare Vergrößerungsänderungen sowie ein ergonomisch gestaltetes Okular mit Pupillenaberrationskontrolle, das gut am Auge anliegt.

Das binokulare SZ51 Zoom Stereomikroskop ist eine kostengünstige, vielseitige Lösung für Anwendungen, die klare Bilder mit hohem Kontrast benötigen. Die binokularen Olympus SZ51 Zoom-Stereomikroskope besitzen einen 5:1 Zoombereich und einen Vergrößerungsbereich von 8X – 40X bei Verwendung mit einem 10X Okular. Durch die Korrektur der Bildfeldwölbung ergibt sich ein flaches Bildfeld, was eine exakte Abbildung der Probenform ermöglicht. Die binokularen und trinokularen Versionen des SZ61 Stereomikroskops haben ein integriertes 1X Objektiv, alle weiteren Objektive können daran befestigt werden.

Das binokulare Olympus SZ61 Zoom-Stereomikroskop besitzt einen 6,7:1 Zoombereich und einen variablen Vergrößerungsbereich von 6,7 – 45X bei Verwendung mit einem 10X Okular. Das ebenfalls erhältliche SZ-61R trinokulare Zoom-Stereomikroskop besitzt einen trinokularen Tubus mit integriertem 0,5X C-Mount-Objektiv und kann mit digitalen oder analogen Kameras verwendet werden.

Technische Informationen

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
Description Stock No.
Microscope Body (One Required)
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-124
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-125
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount)  #88-126
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepieces #88-108
15X Widefield Eyepieces #88-109
20X Widefield Eyepieces #88-110
30X Widefield Eyepieces #88-111
Objectives (One required)
0.3X Objective Lens #88-127
0.4X Objective Lens #88-128
0.75X Objective Lens #88-129
1.5X Objective Lens #88-130
2X Objective Lens #88-131
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

 

 
Microscope Body Zoom Magnification 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
Olympus Comparison of Features
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
Affordably priced with high resolving power Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61
Utilizes a Greenough optical system Brighter, higher resolution images
  Utilizes an advanced Galilean optical system

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
USB-3.0-Kabel, 3 m, verschraubbar #25-242 €45,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Olympus verstellbare Bühne für Standard-Stativ #88-123 €348,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.