Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus SLMPLN 100X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

#86-826

×
Produkt #86-826 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.410,00
Stk. 1+
€7.410,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1-U2M275
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.26
Länge ohne Gewinde (mm):
37.40
Max. Durchmesser (mm):
26
Gewicht (g):
100

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
1.80
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
0.60
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Auflösung (μm):
0.56
Tiefenschärfe (μm):
0.76
Arbeitsabstand (mm):
7.6
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für die Hellfeld-Mikroskopie
  • Extrem große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden
  • Über 90% Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan-Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand eignen sich ideal für die Montage von Elektronikbauteilen, die Prüfung von Halbleitern oder andere Inspektionsaufgaben mit ebenem Bildfeld, bei denen die Auflösung besonders wichtig ist. Die achromatischen unendlich korrigierten M-Plan-Objektive von Olympus mit extra-langem Arbeitsabstand zeichnen sich durch hervorragende Leistung, extrem großen Arbeitsabstand und beste Bildqualität aus.

Technische Informationen

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Tubuslinse mit einem Port, 180 mm Brennweite #86-835 €715,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Weitwinkel-Tubuslinse, 180 mm Brennweite #36-401 €530,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount #11-149 €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus 1X Kamera-Koppler #89-605 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Adapter #89-606 €235,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX2/IX2 Mikroskope #86-832 €615,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX3/IX3 Mikroskope #86-833 €615,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.