Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus PLN 2X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus

Olympus Plan Achromatic Objectives

Olympus Plan Achromatic Objectives #86-813 #86-814 #86-816
×
Produkt #16-879 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€720,00
Stk. 1+
€720,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Abbildungstiefe (µm):
306

Product Details

Modellnummer:
1-U2B221
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Bildfeld (mm):
11.00
Länge ohne Gewinde (mm):
39.10
Max. Durchmesser (mm):
24
Gewicht (g):
97.9

Optical Properties

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
90.00
Vergrößerung:
2X
Numerische Apertur NA:
0.06
Auflösung (μm):
5.59
Tiefenschärfe (μm):
76.39
Arbeitsabstand (mm):
5.8
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Threading & Mounting

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Additional Info

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die plan-achromatischen Objektive von Olympus sind für Kliniklaboratorien und für Untersuchungsanwendungen vorgesehen. Bei der Hellfeld-Beobachtung mit Durchlichtbeleuchtung zeichnen sich die plan-achromatischen Objektive von Olympus durch eine hervorragende Ebenheit des Bildfeldes bis F.N. 22 aus.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.