Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus LMPLFLN-BD 100X Objektiv

Mehr Produkte von Olympus
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

×
Produkt #86-831 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.660,00
Stk. 1+
€8.660,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
1-U2N354
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Darkfield Objective

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
32.00
Bildfeld (mm):
0.26
Länge ohne Gewinde (mm):
41.70
Max. Durchmesser (mm):
32
Gewicht (g):
102

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
1.80
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
0.80
Auflösung (μm):
0.42
Tiefenschärfe (μm):
0.43
Arbeitsabstand (mm):
3.3
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal geeignet für Hellfeldaufnahmen, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Große Arbeitsabstände verringern die Gefahr, dass Proben zerstört werden.
  • Ausgezeichnete Transmission von 400 – 700 nm
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die unendlich korrigierten M-Plan Fluorit-Objektive von Olympus mit großem Arbeitsabstand eignen sich ideal für diverse Anwendungen mit den unterschiedlichsten Beleuchtungsverfahren. Die unendlich korrigierten M-Plan Fluorit-Objektive bieten hohen Kontrast sowie eine erhöhte Sicherheit für die Probe durch den langen Arbeitsabstand. Die Positionen von Ein- und Austrittspupille sind standardisiert, sodass der Einsatz von mehreren Prismen oder Polarisationsfiltern für die Differenzial-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie (DIC-Mikroskopie) möglich ist.

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Olympus Adapter M26 (Außengewinde) auf RMS (Innengewinde) #75-247 Neu €220,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Tubuslinse mit einem Port, 180 mm Brennweite #86-835 €715,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Weitwinkel-Tubuslinse, 180 mm Brennweite #36-401 €530,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung Olympus Weitwinkel-Tubuslinse auf T-Mount #11-149 €154,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus 1X Kamera-Koppler #89-605 €115,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Adapter #89-606 €235,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX2/IX2 Mikroskope #86-832 €615,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Leerer Filterwürfel für Olympus BX3/IX3 Mikroskope #86-833 €615,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus Super-Widefield-Tubuslinse #23-723 €825,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Kameraadapter 0,35X #23-724 €1.150,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Kameraadapter 0,63X #23-725 €1.005,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus C-Mount-Kameraadapter 0,5X #23-726 €1.005,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Olympus kompakte Tubuslinse, 180 mm Brennweite #75-250 Neu €485,00   Angebotsanfrage