Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv MX-6

#56-013 + #86-888

#56-013 + #86-888 #86-587 + #38-114 + #86-888 #86-587 + #85-402 + #86-888
×
Produkt #56-019 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€595,00
Stk. 1+
€595,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Lens Accessory

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Manuelle Blende
  • Objektive von 0,58X bis 2,9X
  • Klemme hat ¼-20-Durchbohrung
  • Optionale LDL-Verstärker bieten mehr Vergrößerungsmöglichkeiten
  • Starke Vergrößerung / große Apertur für Anwendungen bei denen Telezentrie nicht ausreicht
  • ConstantMag™ System

Das InfiniMax™ ist das neueste Objektiv der Infinity-Serie, die speziell für die industrielle Bildverarbeitung entwickelt wurde. Aufgrund des patentierten internen Fokussiersystems bietet das InfiniMax™ eine konstante Vergrößerung über den Arbeitsabstandsbereich (nur bei MX-3 bis MX-6 Objektiven, Arbeitsabstandsbereich ändert sich mit Objektiven). Das MX-1 und MX-2 bieten Bildfelder von ca. 10 mm in einem Abstand von 10", bieten aber keine konstante Vergrößerung über den Arbeitsabstandsbereich. Mit der eingebauten Blende lässt sich die Lichtmenge und die Schärfentiefe regulieren. Die austauschbaren Objektive können auf den Hauptkörper geschraubt werden. LDL (feststellbare Kameraausrichtung) und Adapter für große Formate (LFA) können direkt an den hinteren C-Mount angebaut werden. Der LFA mit F-Mount deckt Sensoren bis 43 mm Diagonale (35 mm SLR Format) ab.

Bitte beachten Sie: Für das InfiniMax™ benötigen Sie mindestens ein MX-Objektiv aus der Liste unten.

Technische Informationen

 
Objective MX-1 MX-2 MX-3 MX-4 MX-5 MX-6
Primary Magnification 0.58 - 0.64X 0.78 - 0.81X 1.00X 1.16X 1.42X 2.90X
Field of View (½" Sensor Horiz.) 11.1 - 10.1mm 8.2 - 7.9mm 6.4mm 5.5mm 4.5mm 2.2mm
Working Distance 381 - 315mm 285 - 250mm 194 - 174mm 181 - 164mm 146 - 134mm 68 - 65mm
Size (Max Diameter x L) 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 64mm 52 x 32mm 52 x 32mm 52 x 26.2mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.