Produkt in den Warenkorb gelegt

Controller für Verschlüsse

Shutter Controller, #59-252

×
Produkt #59-252 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.220,00
Stk. 1+
€1.220,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Controller

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
2.55
Größe (Zoll):
8.5 x 5.3 x 2.1

Elektronische Spezifikationen

Schnittstelle:
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Mikroprozessorgesteuertes Bewegungsprofil
  • USB, RS-232, TTL oder manuelle Steuerung
  • Für Millionen von Zyklen ausgelegt
  • Verschlüsse mit 25 und 35 mm Aperturen erhältlich

Unsere motorisierten Verschlüsse bieten schnelle und genaue Aufnahmen und eignen sich für Mikroskopie- und Bildverarbeitungsanwendungen. Der Controller ermöglicht die programmierbare Steuerung der Aufnahmezeit und der Verzögerung zwischen dem Trigger und der Verschlussöffnung. Der Controller hat einen Schalter mit drei Positionen für die Auswahl zwischen manuellem Öffnen und Schliessen des Verschlusses und der Fernsteuerung. RS-232, USB und TTL Eingänge können für die Fernsteuerung des Verschlusses verwendet werden. Ein TTL Ausgang auf der Rückseite des Controllers ermöglicht die Kaskadierung des Trigger-Signals zu einem anderen Gerät. Die Schnittstellensoftware ermöglicht die Auswahl von drei Betriebsarten: Schnell, Vibrationsarm oder Irisblende. Der Verschluss kann wiederholt geöffnet und geschlossen werden oder es kann ein Loop programmiert werden. Der Verschluss besteht aus eine einzige Lamelle aus Aluminium. Der Verschluss kann entweder über sein C-Mount Gewinde oder über seine 8-32 Bohrung in der Basis montiert werden. Das 35 mm Modell besitzt zur Montage ein T-Mount Gewinde.

Spezifikationen

  • Betriebsarten
    Schnell: Verschlussbewegung optimiert auf schnelles Öffnen und Schließen (Vorgang dauert nur 8 ms ab Signaleingang bzw. 3 ms ab Bewegungsbeginn)
    Vibrationsarm: Verschlussbewegung optimiert auf minimale Vibration; 60 ms pro Vorgang Öffnen oder Schließen
    Irisblende: Verschluss kann auf einen beliebigen Durchmesser eingestellt warden.
  • Öffnungsdauer: Von 0 – 5 h in Schritten von 100 μs einstellbar
  • Verzögerung: Von 0 – 5 h in Schritten von 100 μs einstellbar

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller für Verschlüsse #59-252 €1.220,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.