Produkt in den Warenkorb gelegt

Optikkleber von Norland NOA 13775, Flasche mit 1 oz

Mehr Produkte von Norland
Norland Optical Adhesive NOA 13775, 1 oz. Application Bottle

Norland Optical Adhesive NOA 13775, 1 oz. Application Bottle

×
Produkt #17-354 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€203,00
Stk. 1-4
€203,00
Stk. 5+
€197,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
1
Produktnummer Norland:
13775
Haltbarkeit:
4 months
Typ:
Bottle
Typische Anwendungen:
Bonding glass to glass

Optische Eigenschaften

Brechungsindex (nd):
1.3775 @ 589nm
Absorptionsbereich (nm):
315 - 450

Materialeigenschaften

Verklebung Glas:
Good
Verklebung Metall:
Good
Verklebung Kunststoff:
Good
Viskosität (cps):
4000
Klebertyp:
Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
6

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
Soft

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Optikkleber von Norland sind transparente, lösungsmittelfreie Kleber für Optiken, die im ultravioletten Licht innerhalb von Minuten aushärten. Diese Kleber werden zur Präzisionsausrichtung oder Positionierung eingesetzt, wenn eine robuste und dauerhafte Klebeverbindung benötigt wird. Optikkleber von Norland sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, u. a. Glas auf Glas, Glas auf Glas/Metall und Kunststoff auf Kunststoff/Glas. Der Optikkleber wird einfach auf die optische Grenzfläche aufgetragen, die Komponenten werden justiert und sind nach dem Aushärten im UV-Licht fixiert. Da der Klebstoff nur unter UV-Licht aushärtet, ist die Positionierung nicht zeitkritisch.

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
1 oz. Flaschenset 6 Kleber (NOA 60-81) #36-429 €218,00   Angebotsanfrage