Produkt in den Warenkorb gelegt

Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150), vorgefüllte Spritze, 30 cc

Mehr Produkte von Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

×
Produkt #17-408 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Stk. 1-4
€59,00
Stk. 5+
€56,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Größe (oz):
1
Produktnummer Norland:
IML 150
Haltbarkeit:
8 months
Typ:
Barrel
Hinweis:

Optische Eigenschaften

Brechungsindex (nd):
1.52

Materialeigenschaften

Viskosität (cps):
100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
  • Ideal für temporäres Faserschneiden
  • Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g

Die Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150) ist ein flüssiges Monomer mit niedriger Viskosität, das zur Indexanpassung beim Faserschneiden verwendet werden kann. Anders als Flüssigkeiten zur Indexanpassung auf Silikonbasis, die nach der Nutzung oft schwer vom Faserende zu entfernen sind, kann IML 150 einfach mit Aceton entfernt werden. Die Flüssigkeit zur Indexanpassung kann außerdem zwischen zwei optischen Elementen eingesetzt werden, um Reflexionsverluste an Glas-Luft-Übergangen zu verhindern. Die Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150) ist in vorgefüllten Spritzen mit 6 g oder 30 g erhältlich. IML 150 härtet nicht aus und bleibt immer eine Flüssigkeit.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.