Produkt in den Warenkorb gelegt

Linsenreinigungssystem, nicht flüssige Kohlenstoffverbindung

#86-836 (Top), #86-837 (Bottom)

×
Produkt #86-836 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,50
Stk. 1+
€11,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Abmessung (cm):
11 L x 0.12 Dia. Cleaning Tip

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sicher für alle Linsen
  • Trockene Kohlenstoffverbindung
  • Kein Gefahrgut, umweltfreundlich

Dieses revolutionäre und kompakte Linsenreinigungssystem verwendet eine flexible Spitze, um sich der Oberflächenkontur anzupassen und eine nicht flüssige Kohlenstoffverbindung, die nicht verschüttet werden kann. Über die ausklappbare Bürste aus Naturhaar können Staub und Schmutz einfach entfernt werden. Sicher für alle Linsen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.