Produkt in den Warenkorb gelegt

Berührungsfreier Kasten für Optiken mit 38,1 mm Durchm. x 9,53 mm Dicke (10 Stück)

Non-Contact Impact Case for 38.1 Dia. x 9.53mm Thick Optics

Non-Contact Impact Case for 38.1 Dia. x 9.53mm Thick Optics Non-Contact Impact Case (optic not included)
×
Produkt #17-190 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€53,50
Stk. 1+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl:
10

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
51.6 Dia. x 21.8

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
38.1
Dicke kompatible Optiken (mm):
9.53

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Pergamenthüllen, Kästchen und Stoffbeutel
  • Berührungsfreie Kästen für Laser- und Präzisionsoptiken
  • Ideal für Lagerung und Transport von Optiken

Verpackungen für Optiken werden benötigt, um Optiken sicher und geschützt gegen Umwelteinflüsse oder Schäden lagern zu können, wenn Sie nicht benutzt werden. Es sind Pergamenthüllen, Kästchen und Stoffbeutel für die Aufbewahrung von unbeschichteten oder beschichteten Optiken wie Linsen, Spiegeln oder Filtern verfügbar. Berührungsfreie Kästen sind für sensible Optiken wie Laseroptiken vorgesehen. Sie sind so aufgebaut, dass nur die Ränder der Optiken berührt werden, um einen Kontakt mit der optischen Oberfläche zu vermeiden. Verpackungen für Optiken verlängern die Lebensdauer von Optiken, vor allem, wenn sie in Kombination mit den Produkten für die Optikhandhabung eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Berührungsfreie Kästen sind nur für Optiken in einer bestimmten Größe und Dicke geeignet. Kleinere Optiken werden nicht sicher gehalten und es können Schäden entstehen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.