Produkt in den Warenkorb gelegt

NIST-zertifizierter Sensor, mittlere Wellenlängen, 280 - 340 nm

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
Produkt #88-138 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€500,00
Stk. 1+
€500,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Genauigkeit (%):
±5

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
280 - 340
Kalibrierwellenlänge (nm):
310.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Zur Erkennung von UV-Wellenlängen von 250 - 380 nm
  • NIST-zertifizierte Sensoren
  • 9 V Batterie für bis zu 120 Betriebsstunden

Das UV-Radiometer eignet sich ideal zur Prüfung von UV-Lichtquellen in vielen Anwendungen der Qualitätskontrolle. Das UV-Radiometer arbeitet mit einer normalen 9 V Batterie bis zu 120 Betriebsstunden. Zur Erkennung eines breiten UV-Spektrums mit Wellenlängen von 250 – 380 nm sind drei NIST-zertifizierte, austauschbare Sensoren erhältlich. Der Bereichsumschalter des UV-Radiometers ermöglicht die Auswahl von drei Intensitätsbereichen.

Bitte beachten Sie: Das UV-Radiometer (#88-136) benötigt zum Betrieb einen NIST-zertifizierten Sensor (#88-137, #88-138 und #88-139).

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
NIST-zertifizierter Sensor, mittlere Wellenlängen, 280 - 340 nm #88-138 €500,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
NIST-zertifizierter Sensor, lange Wellenlängen, 335 - 380 nm #88-139 €500,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.