Produkt in den Warenkorb gelegt

Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR, HK, 700-2500 nm, 25 x 25 mm

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
Produkt #26-995 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€795,00
Stk. 1-5
€795,00
Stk. 6+
€718,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

Product Details

Typ:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur CA (mm):
19 x 19
Größe (mm):
25 x 25 ±0.2
Dicke (mm):
5.80 ±0.2 (with mount)
Aufbau:
Wire Grid

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0° ±20°
Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 2500

Threading & Mounting

Mount:
Mounted 6061 Anodized Aluminium

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt für 700-2500 nm
  • Versionen mit hoher Transmission und hohem Kontrast verfügbar
  • Ideal für thermische Bildgebung

Die Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR sind breitbandige Polarisatoren, die eine hohe Transmission zwischen 700 und 2500 nm ermöglichen. Die Polarisationsfilter werden als Version mit hohem Kontrast (Auslöschungsverhältnis 5900:1 bei 2400 nm) oder als Version mit hoher Transmission (91% Transmission bei 1900 nm) angeboten. Wire-Grid-Polarisationsfilter für NIR werden aus Displayglas hoher optischer Güte hergestellt und bieten eine hohe Hitzeresistenz bei NIR-Anwendungen. Wenn einfallendes Licht auf das Gitter des Filters fällt, wird p-polarisiertes Licht über eine dielektrische Schicht transmittiert und s-polarisiertes Licht über einen Spiegel reflektiert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.