Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

NIR beschichtet, Strahlteilerwürfel mit C-Mount Halterung

C-Mounted Cube Beamsplitters

×
Produkt #49-683 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€435,00
Stk. 1-4
€435,00
Stk. 5+
€352,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Non-Polarizing Beamsplitter
Optiktyp:
Non-Polarizing Cube Beamsplitter, NIR Coating
Beamsplitter Included:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Cube
Größe (mm):
38.0 x 38.0 x 50.0
Tubuslänge (mm):
38.0
Gehäuse:
Black Anodized Aluminum

Optische Eigenschaften

Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Beschichtung:
Faces: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
720 - 1080
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount Enclosure
Gewindeart:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Löcher mit standardmäßigem C-Mount-Innengewinde
  • Standardstrahlteiler und Strahlteiler ohne Polarisation
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount erhältlich

Die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung erlauben eine einfache Integration in Systeme und die Verwendung von Standardkomponenten. Das Gehäuse hat die Abmessungen 50 x 38 x 38 mm (HxBxT) und besitzt vier Löcher mit C-Mount-Innengewinde (1" x 32 TPI). Eine Abdeckung mit Gewinde für die unbenutzte Öffnung wird mitgeliefert. Im Boden befindet sich eine ¼-20-Gewindebohrung zur einfachen Befestigung auf einer Stange.

Die Strahlteilerwürfel mit C-Mount besitzen eine Beschichtung für sichtbare Wellenlängen sowie Antireflexionsbeschichtungen aus MgF2. Der Strahlteilerwürfel ohne Polarisation für das sichtbare Licht mit C-Mount-Halterung ist für einen Wellenlängenbereich von 430 bis 670 nm vorgesehen, der Strahlteilerwürfel ohne Polarisation mit C-Mount für den nahen Infrarotbereich (NIR) für den Wellenlängenbereich von 720 bis 1080 nm.