Produkt in den Warenkorb gelegt

Filtermuster Neutraldichtefilter

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

×
Produkt #21-776 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€756,00
Stk. 1-9
€756,00
Stk. 10+
€718,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl an Filtern:
7
Mitgelieferte Filter:
0.3 OD, 0.6 OD, 0.9 OD, 1.2 OD, 2.0 OD, 3.0 OD, 4.0 OD

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
43.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

Die Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung werden mit Bandpass- oder Neutraldichtefiltern angeboten, die in Bildverarbeitungsanwendungen bei der Evaluierung des Farbkontrastes und bei Schwankungen des Umgebungslichts hilfreich sein können. Das Muster mit Bandpassfiltern enthält einen linearen Polarisator und neun Filter für die Bildverarbeitung für UV, VIS und NIR. Das Muster mit Neutraldichtefiltern enthält sieben Neutraldichtefilter von OD 0,3 bis OD 4. Bei beiden Mustersets sind Transmissionskurven auf jedes Musterblatt aufgedruckt sowie ein QR-Code, der zu den Filterspezifikationen verlinkt. Die Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung sind kompakt und überall einsetzbar und somit ideal für den Prototypenbau und schnelle Tests vor Ort. Zusätzlich stehen auch gefasste individuelle Bildverarbeitungsfilter, Neutraldichtefilter und Polarisatoren mit Gewindegrößen von M22 bis M105 zur Verfügung.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.