Produkt in den Warenkorb gelegt

Schmalbandiger C-Mount-Bandpassfilter, grün

C-Mount Camera Imaging Filters

C-Mount Camera Imaging Filters

×
Produkt #73-319 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€228,66
Stk. 1-9
€228,66
Stk. 10+
€217,23
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Narrow Bandpass Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
19.50
Außendurchmesser (mm):
25.40
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Substratdicke (mm):
1.00

Optische Eigenschaften

Halbwertsbreite FWHM (nm):
55.00 +/- 10
Min. Transmission (%):
≥85
Beschichtung:
AR Hard Coated
Farbe:
Green
Oberflächenqualität:
40 - 20
Transmissionsbereich (nm):
525 - 550

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
C-Mount
Fassungsdicke (mm):
3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Wird direkt zwischen Objektiv und C-Mount-Kamera geschraubt
  • Schmale Bandpassfilter für UV, VIS und SWIR verfügbar
  • Empfohlen für Weitwinkelobjektive
  • UV-Schutzfenster verfügbar

Die C-Mount-Kamerafilter sind Bandpassfilter mit schmalen Bandbreiten, die UV-, VIS- und SWIR-Spektralbereiche abdecken und mit Antireflexionsbeschichtungen versehen sind, um den Lichtverlust zu minimieren und die Abbildungsqualität zu verbessern. Die Filter können direkt an das C-Mount-Gewinde der Kameras angeschraubt werden und sitzen zwischen Objektiv und Sensor, sodass die Kompatibilität stets gewährleistet ist. Sie sind besonders nützlich bei platzbeschränkten Anwendungen oder Objektiven ohne Filtergewinde. Ein Schlüssel für die Installation der Filter wird mitgeliefert. Die C-Mount-Kamerafilter erreichen hohe Transmissionsraten, typischerweise über 85%, bei geringen Bandbreiten, sodass selektiv bestimmte Wellenlängenbereiche transmittiert werden. Die Filter sind ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Wellenlängenauswahl für eine optimale Abbildung oder Detektion erforderlich ist, wie z. B. bei der Lebensmittelinspektion, der Densitometrie, der Fernerkundung und bei Überwachungen.

Hinweis: UV-Schutzfenster bieten eine geringe Absorption und eine hervorragende thermische Stabilität. Sie sind für Bildverarbeitungsanwendungen zwischen 350 und 1100 nm erhältlich.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.