Produkt in den Warenkorb gelegt

Fokushalterung (N-Typ) mit E-Arm für Digitalmikroskop

×
Produkt #73-411 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€350,00
Stk. 1+
€350,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Focusing Mount

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (lbs):
1.94

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kompakte Lösung für digitale Inspektion
  • Vergrößerungsbereich 8X-25X
  • Bild- und Videoaufnahme
  • USB-Betrieb, Software inklusive

Das Digitalmikroskop ist ein kompaktes All-in-One-System, das die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in verschiedensten Anwendungsbereichen verbessert. Mit Full-HD-Bildgebung bei 60 fps sorgt das Mikroskop für kristallklare Bilder und ist damit ideal für Präzisionsmontage, Qualitätskontrolle und Elektronik-Inspektion. Der eingebaute 5-Zoll-HD-Bildschirm macht einen externen Monitor überflüssig. Werden größere Bildschirme bevorzugt, steht ein HDMI-Ausgang zur Verfügung. Mit dem Digitalmikroskop können Benutzer hochauflösende Bild- und Videodateien direkt auf einer Micro-SD-Karte speichern, was die Datensicherung einfach und effizient macht. Das vielseitige Gerät ist ideal für die medizinische Inspektion, die Luft- und Raumfahrt, für Ausbildungszwecke sowie die Forschung und Entwicklung und bietet unübertroffenen Komfort und Qualität.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Stativ mit doppeltem Arm und stabiler Metallbasis #73-412 Neu €675,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stativ mit einem Arm und stabiler Metallbasis #73-413 Neu €550,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Fokushalterung (N-Typ) mit E-Arm für Digitalmikroskop #73-411 Neu €350,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.