Produkt in den Warenkorb gelegt

Mehrere Linien, 6 Linien auswählbar, 150mW, Argon-Ionen-Laser

×
Produkt #58-475 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€10.545,00
Stk. 1+
€10.545,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
5.00
Hinweis:
Output Power (mW) Total: 150
45 @ 514 nm, 9 @ 501 nm, 19 @ 496 nm, 40 @ 488 nm, 19 @ 476 nm, 15 @ 457 nm
Lasertyp:
Argon
CDRH-Laserklasse:
IIIb

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
Gewicht (kg):
5.9
Strahllagenstabilität (μrad):
<30

Optische Eigenschaften

Polarisation:
>100:1
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
457.00 / 476 / 488 / 496 / 501 / 514
Strahldurchmesser (mm):
0.65
Strahldivergenz (mrad):
0.95
Farbe:
Blue-Green

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
150
Leistungsstabilität (%):
< ±1
Energieverbrauch (W):
1500.00
Zeitverzögerung langsamer Start (ms):
30000.00
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: <1%

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
Auskopplung:
Free Space

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr kompakte Einheit mit integriertem Netzteil
  • Einzel- und Mehrlinien-Modelle mit zweikanaliger Luftkühlung
  • Leistungskontrollregler auf Rückseite

Diese Serie robuster und effizienter, luftgekühlter Argon-Ionen-Laser zeichnet sich durch einen stabilen, hochwertigen Strahlausgang aus. Durch die Auswahl verschiedener Wellenlänge eignen sich diese Laser für die Wissenschaft und OEM Anwendungen. Die wartungsfreie, versiegelte Spiegellaserröhre ist stoßfest und gut geschützt gegen starke Vibrationen und raue Umgebungen. Zwei eingebaute Ventilatoren in Kombination mit einer einzigartigen zweikanaligen Luftstromführung kühlen die Laserröhre leise und effizient, während gleichzeitig das Netzteil gegen Staub geschützt wird. Der Verschluss für den Strahl wird über einen Kippschalter bedient. Eine Fernbedienung für die Laserfunktionen kann über eine eingebaute Schnittstelle angeschlossen werden.

Der mehrlinige Argon-Ionen-Laser mit wählbarer Wellenlänge verfügt über ein Filterrad zur Einstellung des Lasers auf eine der drei gängigen Argonlinien (457 nm, 488 nm, 514 nm) oder auf alle Linien zusammen.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie eine Faserkopplung mit #58-453 benötigen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Adapterplatte #68-214 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.