Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometer mit verschiedenen Gittern aus Opalglas, NIST zertifiziert

×
Produkt #59-279 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€900,00
Stk. 1-4
€900,00
Stk. 5+
€855,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Skaleneinteilung:
0.5mm (25μm divisions), 1.0mm (50μm divisions), 2.0mm (100μm divisions), 4.0mm (200μm divisions), angle grid (15° segments)
Größe (mm):
25.4 x 76.2
Dicke (mm):
1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Bestimmung der Verzeichnung stark vergrößernder Systeme
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar

Das Mikrometer auf einem Objektträger verfügt über Gitter verschiedener Frequenzen, ideal zur Kalibrierung mikroskopischer Systeme. Die Gittergrößen sind 0,5 mm (25 μm Einteilungen), 1,0 mm (50 μm Einteilungen), 2,0 mm (100 μm Einteilungen) und 4,0 mm (200 μm Einteilungen). Das Mikrometer verfügt außerdem über ein Winkelgitter (15° Segmente). Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.