Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit des Multi-Element Tubus-Systems

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
Produkt #12-660 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€900,00
Stk. 1+
€900,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Inhalt des Sets:
#37-900
Outer Tube, 15mm Length, Qty 2
#37-901
Outer Tube, 30mm Length, Qty 2
#37-902
Outer Tube, 50mm Length, Qty 2
#37-903
Outer Tube, 80mm Length, Qty 1
#37-904
Outer Tube, 100mm Length, Qty 1
#38-749
Inner Single Optic Mount, 12mm, Qty 2
#38-750
Inner Single Optic Mount, 12.5mm, Qty 2
#38-755
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin, Qty 2
#38-758
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick, Qty 2
#11-054
Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick, Qty 1
#11-193
Inner Spacer Ring Kit, Qty 1
#11-194
Inner Spacer Tube, 1mm, Qty 2
#11-195
Inner Spacer Tube, 3mm, Qty 1
#11-196
Inner Spacer Tube, 5mm, Qty 1
#11-197
Inner Spacer Tube, 10mm, Qty 1
#11-198
Inner Spacer Tube, 25mm, Qty 1
#11-199
Inner Spacer Tube, 40mm, Qty 1
#11-207
Inner Spacer Tube, 60mm, Qty 1
#11-187
ME Inner Aperture Plate Kit, Qty 1
#11-179
ME Outer Tube Joining Ring, Qty 1
#37-774
Multi-Element Retaining Ring Set, Qty 1
#11-178
ME C-Mount Male Converter, Qty 1
#11-177
ME C-Mount Female Converter, Qty 1
#11-046
ME Tube Spanner Wrench, Qty 1
Funktion:
Kit

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erstellung von grundlegenden optischen Systemen
  • Ideal für OEM, Experimente oder Prototypenbau
  • Beinhaltet Montageoptionen für Optiken mit 12 mm, 12,5 mm und 25 mm Durchmesser
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

Das TECHSPEC® Kit des Multi-Element Tubus-Systems bietet eine Basisausstattung für Forscher, Ingenieure und Ausbilder, um optische Baugruppen für OEM, Experimente oder die Prototypenentwicklung aufzubauen. Das Kit beinhaltet eine Auswahl wichtiger Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems, z. B. Halterungen für Einzeloptiken und Optikpaare, Außentuben, Abstandsringe und -tuben, Aperturen und verschiedene weitere Zubehörteile zum Aufbau eines grundlegenden optischen Systems. Das TECHSPEC Kit des Multi-Element Tubus-Systems bietet Optikhalterungen für übliche optische Durchmesser von 12 mm, 12,5 mm und 25 mm. Der mitgelieferte C-Mount-Adapter ermöglicht die Kompatibilität zwischen den mit diesem Kit aufgebauten Systemen und einer Vielzahl anderer Systeme.

Technische Informationen

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.