Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Multi-Element Gabelschlüssel mit Skala

×
Produkt #13-567 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Stk. 1+
€59,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Spanner Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gesamtlänge (mm):
105.2
Außendurchmesser (mm):
28.0
Innendurchmesser (mm):
15.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbindungsringe ermöglichen Kompatibilität mit C-Mount und Cage-Systemen 
  • Retainerring-Set fixiert die Optik in extremer Umgebung
  • Ein Gabelschlüssel ermöglicht eine feine Einstellung des Abstandes, während der Lichtstrahl durchgelassen wird
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

Das TECHSPEC® Multi-Element Tubus-System Zubehör ermöglicht eine verbesserte Systemintegration und Kontrolle der optischen Elemente im TECHSPEC Multi-Element Tubus-System. Verbindungsringe erleichtern die Kopplung mehrerer Multi-Element-Systeme und können die Blendenöffnung zwischen den Systemen regulieren. C-Mount Adapter und Cage-Platten ermöglichen die Integration in C-Mount- und Cage-Systeme. Die TECHSPEC® Multi-Element Gabelschlüssel gewährleisten eine präzise Kontrolle des optischen Abstands, während die Strahlen durchgelassen werden. Mit Hilfe des Retainerring-Sets kann dieser Abstand fixiert werden. TECHSPEC® Multi-Element Zubehör erweitert das bereits hochleistungsfähige Multi-Element Tubus-System um neue Funktionen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.