Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde M29 x 0,75

Multi-Element C-Mount Female Converter

×
Produkt #11-177 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32,75
Stk. 1-4
€32,75
Stk. 5+
€29,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Thread Adapter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
5.0
Gesamtlänge (mm):
8.0
Freie Apertur CA (mm):
25.4
Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Außendurchmesser (mm):
32.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount to M29 x 0.75
Gewindeausrichtung:
Female to Male

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
  • Flaches Design minimiert die Systemlänge
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SM05 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.