Produkt in den Warenkorb gelegt

Halterung für Laser der Diamond C-Serie

Mehr Produkte von Coherent®

Mounting Bracket for Diamond Series Laser, #37-081

×
Produkt #37-081 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€275,00
Stk. 1+
€275,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen


Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung

Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie funktionieren zuverlässig mehr als 50.000 Betriebsstunden und besitzen eine hervorragende Strahlqualität und -stabilität. Diese Laser eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Kennzeichnung und Gravur bis zur Materialverarbeitung. Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie sind eine kompakte Option mit integriertem HF-Netzteil. Die maximalen Ausgangsleistungen liegen zwischen 20 und 40 Watt und können durch Impulsbreitenmodulation (PWM) geregelt werden.

Hinweis: Netzteil (#17-206) und Controller (#37-079) sind für den Betrieb erforderlich.

Zubehör

Titel   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller-Kit für die Diamond C-Serie - #37-079 €4.150,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
48 V DC Stromversorgung mit einem Ausgang 90 - 264 AC #17-206 €464,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Laser der Diamond C-Serie - #37-081 €275,00   Angebotsanfrage