Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasstes Fenster für 1030 nm, 0,8 NA für aplanoXX

Mehr Produkte von AdlOptica
Mounted Window

Mounted Window

×
Produkt #19-495 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€307,00
Stk. 1+
€307,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
Window in Holder L9333.06 (+D12_515/1030)
Typ:
Mounted Window
Hinweis:
Protective window for #19-491

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
8
Durchmesser (mm):
29.50
Länge (mm):
4.40

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
515, 1030
Wellenlängenbereich (nm):
510 - 545, 1020 - 1100
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
25 mJ @ 5ns
Laserzerstörschwelle, gepulst:
25 mJ @ 5ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Aplanatisches optisches Design
  • Hohe numerische Apertur für kleine Punktgrößen
  • Versionen für 800 und 1030 nm mit Fokustiefen bis 4 mm
  • AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ebenfalls verfügbar

AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive kompensieren sphärische Aberration und Koma, wenn sie in bis zu 4 mm Tiefe in Glas, Saphir, Siliziumkarbid, Silizium, PMMA oder anderen transparenten Materialien fokussiert werden. Die Objektive wurden für Ultrakurzpuls-Festkörperlaser oder -Faserlaser entwickelt und sind für 800 nm (Ti:Saphir) und 1030 nm (Yb:dotiert) optimiert. C-Mount-Gewinde und ein optisches System, das unempfindlich bezüglich Fehlausrichtung ist, vereinfachen die Integration dieser Objektive in Lasersysteme. AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ideal für die Mikrobearbeitung von Glas, die 3D-Nanofabrikation, Hohlleiter-Recording und das selektive Laserätzen. Ein Ring am Objektiv ermöglicht die manuelle Einstellung des Fokus und ein austauschbares Frontfenster schützt vor Verschmutzungen während der Materialbearbeitung.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzfenster für 515/1030 nm für foXXus und aplanoXX #19-493 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ungefasstes Ersatzfenster für 800 nm, 0,8 NA für aplanoXX #19-494 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasstes Fenster für 1030 nm, 0,8 NA für aplanoXX #19-495 €307,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gefasstes Fenster für 800 nm, 0,8 NA für aplanoXX #19-496 €307,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schlüssel für aplanoXX #19-497 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.