Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster UV-Filter M58 x 0,75

Mounted UV Filters

×
Produkt #54-046 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€61,00
Stk. 1-9
€61,00
Stk. 10+
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted Imaging Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
53.0
Außendurchmesser (mm):
60.0
Dicke mit Fassung (mm):
4.50
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
390.00
Glas-/Filternummer:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Beschichtung:
AR Coated
Farbe:
Clear
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-15 to +70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Blockt UV & transmittiert sichtbare Strahlung
  • Ideal als Schutzglas oder Staubschutz bei Kamerasensoren

UV-Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Die freie Apertur ist 5 mm kleiner als der Fassungsdurchmesser. Der maximale Außendurchmesser ist 2 mm größer als der Fassungsdurchmesser, bei 62 mm und 72 mm ist er 3 mm größer. Fassung nicht drehbar.