Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasster Farbfilter, M58 x 0,75, blau

×
Produkt #54-777 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€60,77
Stk. 1-9
€60,77
Stk. 10+
€54,59
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
AR Coating: MgF2
Typ:
Mounted Imaging Filter
Filtertyp:
Hoya B-440 or equivalent

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
54.0
Außendurchmesser (mm):
60.0
Substratdicke (mm):
2.5
Dicke mit Fassung (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Farbe:
Blue
Grenzwellenlänge (nm):
480.00
Grenzwellenlänge (nm):
395.00
Glas-/Filternummer:
B-440
Brechungsindex (nd):
1.55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M58 x 0.75
Dicke kompatible Optiken (mm):
2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Verbessern den Kontrast
  • Isolieren Spektralregionen / Farben
  • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
  • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter

Farbfilter sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung und werden idealerweise mit S/W-Kameras verwendet, um einen erhöhten Kontrast und eine höhere Auflösung zu erzeugen. Sie können nach dem Prinzip "gleiche Farben hellen gleiche Farben auf" eingesetzt werden. Die Farbglasfilter bieten große Bildfelder, die mit winkelabhängigen Filtern nicht erreicht werden können. Hellblaue Filter erhöhen die Farbtemperatur von 3300K auf 5500K (Tageslicht). Die Farbeinstellungen der Kamera (rot/blau-Verstärkung und AWC) ermöglichen eine weitere Optimierung, wenn sie in Verbindung mit der richtigen Lampe eingesetzt werden (Quarz-Halogen und Fluoreszenz).

Alle Filter können über die identischen Innen- und Außengewinde der Fassung zusammengeschraubt werden. Die Farbfilter können auch zusammen mit gefassten UV-Filtern verwendet werden, um unerwünschtes UV-Licht zu blockieren und um den Filter in rauen Umgebungen zu schützen.